International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS-400)

3G接入网DC电源解决方案 - 24V & 48V UL系列

Eaton 3G接入网电源解决方案适用于要求紧凑、高效、灵活的DC电源(带或不带电池)的中低功率电信应用。典型应用包括用户驻地设备、室外发电站、数据网络和IP路由器的备用电源。

伊顿400系列3G接入网电源解决方案通过了UL和FCC标准认证。一个对技术人员友好的用户界面包括一个全彩色菜单画面,进行了预配置,以提高安装速度,简化调试。这种19”机架安装系统适合快速部署到客户设备或机柜中。所有系统设置完全可在软件中调节,并保存在可传输的配置文件中,可重复进行一步式系统设置。

特性和优点

  • 紧凑式可升级19”分机架解决方案
  • 在单个机架内提供配电、控制器和多达3个整流器
  • 高功率密度 (105A @ 48V/3U, 19”)
  • 用通用AC输入电压整流器实现了很宽的工作范围
  • 整流器快速在线扩展(热插拔)
  • 非常可靠的风扇冷却
  • 效率高、功率因数一致
  • 单路AC输入或独立的整流器馈电
  • 智能系统管理特性
  • 远程访问(TCP/IP、web浏览器、SNMP)
  • 软件预配置以实现快速简单的部署
  • 电能管理软件
  • 优化效率、降低运行费用

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.