International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions

3G接入网DC电源解决方案 - APS3和APS6系列 - 24V & 48V

8.64kW及以下24V电信安全DC电源系统

12kW及以下48V电信安全DC电源系统

伊顿3G接入网电源解决方案是要求紧凑、高效、灵活的DC电源的中低功率电信应用的理想解决方案。

这些19” 机架安装系统采用24V或48V伊顿3G接入网电整流器模块,分别提供高达280A。

该系统还包含一体式DC配电盘和通用SC200系列系统控制器以及以太网、GSM蜂窝(包括文本消息发送)、标准调制解调器和TCP/IP通讯选项。

特性和优点

  • 非常可靠的风扇冷却
  • 19” 分机架
  • 模块式3U和6U选项
  • 最多6个整流器模块
  • 预配置软件
  • 高功率密度 (280A/6U,19”)
  • 多种AC选项 (1Ø, 3Ø, 2Ø)
  • 整流器快速在线扩展(热更换)
  • 效率高、功率因数一致
  • DC配电的优先和非优先选项
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.