International *WORLDWIDE SITES

Eaton Enterprise Extended Battery Module image

企业外置电池柜

伊顿企业外置电池柜(EBM)是为3G电源系统设计的备选集成式后备电源,用于在AC电网故障时为一切操作提供安全供电,从有序关机到延长运行时间以保证服务的连续性。可将多个电池柜接在一起,增加备用容量,满足给定的输出需求。

这种电池柜为细长形,可安装在机架中,以适合服务器室机架等系统的适当应用。电池柜使用简单的“即插即用”电缆连接到企业电源解决方案中。不需要任何专用工具,因此可以非常简单地安装到IT环境中。

外置电池柜的可升级性即使在将来网络要求提高时也能保障您的投资。当网络发展壮大时,您只需简单地增加更多外置电池柜即可。

特性和优点

  • 安装简单
  • 细长形19” 机架安装
  • 延长运行时间-18Ah容量
  • 模块式、可升级
  • 免维护VLRA电池

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.