International *WORLDWIDE SITES

逆变器

Telecom Inverter Solution
通信专用逆变器解决方案
T伊顿通信专用逆变器是针对通信应用领域设计的新一代双输入逆变器解决方案,适合通信系统高可靠性的供电要求。该款解决方案配有一个230V交流电源和一个48V直流电源,填补了传统UPS供电与常见逆变器解决方案结合使用的空白。
Matrix 48Vdc Inverter Solution
Matrix 48Vdc 逆变器解决方案
MATRIX解决方案是设计用于要求极其可靠的AC电源的应用的集成式逆变器电源系统。MATRIX的模块式设计保证了根据客户要求配置解决方案的最大灵活性。
Matrix 2000 Stand Alone Inverter
Matrix 2000 独立式逆变器
伊顿 Matrix 2000独立式逆变器设计用于要求极其可靠的AC电源的电信应用。 Matrix 2000逆变器效率高,体积小,是为各种关键AC设备提供电源的出色解决方案。
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.