International *WORLDWIDE SITES

Matrix 48Vdc Inverter

Matrix 48Vdc 逆变器解决方案

MATRIX解决方案是设计用于要求极其可靠的AC电源的应用的集成式逆变器电源系统。MATRIX的模块式设计保证了根据客户要求配置解决方案的最大灵活性。模块包括逆变器、静态开关、控制器、接口模块和维护旁路模块。MATRIX的通用“积木式”设计和n+1冗余配置可确保可靠的电信和工业AC电源。MATRIX静态转换开关可自动即时地将负载在市电电源和逆变器电源之间转换,保证敏感电子设备的不间断AC电源。

MATRIX解决方案采用数字微处理器控制。监视控制器通过综合LCD/LED显示给出实时系统状态,允许通过显示面板进行程序设置。

装上MATRIX通信接口模块,您可以远距离控制和监视系统。

特性和优点

  • 终极高功率密度,降低空间需求
  • 热插拔连接允许在不中断AC电源的情况下加装或拆除模块。
  • 通用模块式设计提供满足不同电源需求的各种配置
  • 不带静态转换开关的配置容量可达18kVA,冗余度为N+1。
  • 单相120Vac或230Vac输出选项
  • “全主”动态机制消除单点故障,优化可靠性
  • 超过89%的高效率
  • 综合LCD显示提供系统状态,用户友好的面板方便程序设置
  • 选配的维护旁路开关及集成式AC配电盘
  • USB/RS232/RS485通讯接口用于本地和远程管理
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.