DCTools product image

DCTools

DC配置软件

DCTools是供负责DC电源系统设置和维护的现场技术人员使用的DC配置软件。这种独家DC配置软件由伊顿免费提供,可从互联网上下载,用于简化伊顿DC电源系统的设置。

一线人员在伊顿任何DC产品(包括接入网和大型电源解决方案、CellSure电池管理系统和SiteSure辅助监测和控制系统)的安装、故障排除和支持中会发现DCTools是这些产品的重要优点。

DCTools可以用三种方式连接到DC电源系统中以提高灵活性:直接通过RS232串行端口连接、通过拨号调制解调器连接或通过以太网LAN/WAN连接。

特性和优点

  • DC电源系统配置软件
  • 兼容Windows
  • 便于使用图形显示
  • 可在所有型号的伊顿DC电源系统上操作
  • 与CellSure和SiteSure一起使用
  • 本地(RS232串行端口)或远程(拨号调制解调器或以太网)连接
  • 可从互联网上免费下载

 下载DCTools

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.