International *WORLDWIDE SITES

DC Distribution Modules with Fuses product image

DCF 1000/0600/0403 系列

Eaton DCF系列 DC 配电模块为高达 2520 A的通讯负载提供保护, 它采用 HRC 型熔断器,尺寸从 DIN00至 DIN3。

所有熔断器均可报警,带负载电流自动探测以防由未使用的熔断器位置造成的错误报警。由于正面有接线通路, 铰链式前门把电缆安装的时间减至最少。为操作的安全性,只能使用工具才能移开面板, 以保证操作人员的安全。 

可选配的DCF 系列直流配电模块可加一定数量的MCB,使一个紧凑的直流配电模块可以同时提供大电流电池配电保护和大小电流负载配电保护。

DCF系列是按公认的国际标准设计的,其 DC配电模块系列产品机动性强,特别适用于通讯行业。

特点和优点

  • 多至 10 路 HRC 熔断分布
  • 熔断器的选择范围广,从 20A 至630A
  • 熔断器拆除方便
  • 用工具拆除的前盖
  • 从正面可接触电缆终端
  • 带负载检测的电子熔断失灵报警、
  • 用于混合负载和电池保护的MCBs
  • 符合国际标准
产品简介
型号 熔断器 MCBs (供选) LVDs (供选)
DCF1000 至 10 x DIN00 (20A - 160A)
DCF0600 至 6 x DIN00 (20A - 160A) 请参考 产品目录 1 x 400A 或
 2 x 400A
DCF0601 至 6 x DIN1 (63A - 250A) 请参考 产品目录 1 x 400A 或
2 x 400A
DCF0602 至 6 x DIN2 (200A - 400A) 请参考 产品目录 1 x 400A 或
2 x 400A
DCF0403 至 4 x DIN3 (400A - 630A)
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.