International *WORLDWIDE SITES

DC Distribution Modules with MCBs product image

DCM 1000/1600/2400 系列

Eaton DCM系列微电路断路器 (MCBs) DC 配电可为高达1200A的电信负载提供有多种选择的电路保护。 所有断路器均可报警,带负载电流自动探测以防由未使用的断路器位置造成的错误报警。

DCM 系列是按公认的国际标准设计的,充分考虑了操作者的安全性。正面有充裕的通路,方便负载和电池电缆的终端连接。

有低压脱离 (LVD)模块供选择,为用阀调节的铅酸(VRLA) 电池提供过放电保护,和独立的电池电路断路器。

特点和优点

  • 多至 24 路 MCB 分布
  • 1A-125A MCB 等级选择
  • 紧凑的 4U 模块
  • 用工具拆除的前盖
  • 从正面进行电缆终端接线
  • 带负载探测的 MCB 报警
  • 可选电池 MCBs
  • 可选低压脱离模块
  • 符合国际标准
产品简绍
型号 负载 MCBs 电池 MCBs (供选) LVDs (供选)
DCM10100 至 10 x NC100 型 (10A - 100A) 至 4 x NC100 型 (63A - 100A) 1 x 400A
DCM1600 至 16 x NC100 型 (10A - 100A) 1 x 400A 或
 2 x 400A
DCM1610 至 16 x C60 型 (2A - 63A) 至 4 x NC100 型 (63A - 100A) 1 x 400A
DCM2400 至 24 x C60 型 (2A - 63A)   1 x 400A 或
2 x 400A
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.