International *WORLDWIDE SITES

Low Voltage Disconnect Modules product image

LVD 400/800/1200 系列

Eaton系列低压脱离 (LVD) 模块为用阀门调节的铅酸电池(VRLA) 提供过放电自动保护。有各种规格,可从系统监控模块对机组进行配置,使用方便。

LVD模块采用可靠性的带手动隔离控制的非闭锁接触器保证电池维修时的安全性。模块可以和电池切断或负载切断配置连接,都配有报警功能。铰链式前面板方便电缆接线,不用工具无法拆除面板,以保证操作人员安全。

机架安装式模块结构紧凑,仅需4U的空间即提供高达1200A的负载。一个400A额定电流的模块可提供MCB或熔断器配电。19” LVD800低压脱离模块可提供的最大接触器为800A,而19” LVD1200低压脱离模块可提供的最大接触器为1200A。

特点和优点

  • 额定值从400A - 1200A
  • 小型4U或内装模块
  • 从监控模块进行配置
  • 电池或负载切断功能
  • 故障和隔离报警
  • 可从正面连接电缆
  • 多模块可级联
产品简介
型号 接触器数量 每一接触器的最大额定电流 安装形式
LVD400/401 1 400A DCM 和 DCF 系列配电内部模块
LVD402 2 400A DCM 和 DCF 系列配电内部模块
LVD8011 1 1000A 19" 机柜模块 (4U)
LVD802 2 1000A 19" 机柜模块 (4U)
LVD1201 1 1200A 19" 机柜模块 (4U)
LVD1202 2 1200A 19" 机柜模块 (4U)
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.