International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS12 Series)

Produkty Access pro DC napájení přístupových bodů sítí 3. generace – řada APS12 – 24V a 48V

Bezpečné DC 48V napájecí systémy s výkonem do 21,6 kW

3G Access řešení DC napájení přístupových bodů od společnosti Eaton jsou ideálně vhodná pro telekomunikační aplikace s nízkou a střední spotřebou vyžadující kompaktní a pružné DC napájecí zdroje s vysokou účinností.

Tyto systémy určené pro montáž do 19“ racku používají buď 48V moduly usměrňovačů Eaton 3G Access a poskytují výstupní proud až 450 A.

Systémy obsahují jako integrální součást DC rozvaděč a univerzální systémový regulátor řady SC200 s možností komunikace po Ethernetu, GSM (včetně textových zpráv), standardního modemu a TCP/IP protokolu.

Funkční vlastnosti a přednosti

  • Kompaktní rackový submodul 19“ o výšce 9U
  • Až 12 modulů usměrňovače
  • Předkonfigurovaný software
  • Vysoká objemová hustota výkonu (450 A / 9U)
  • Zdvojené AC připojení
  • Rychlé rozšíření usměrňovače za provozu (zásuvná jednotka)
  • Vysoká energetická účinnost a účiník s hodnotou 1
  • Možnost přiřazení priorit výstupům DC rozvodů

E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.