International *WORLDWIDE SITES

Řešení DC napájení přístupových bodů mobilní telefonní sítě (řada Access) – 24V a 48V

3G Access Power Solutions
Elektronický distribuční systém DU-X
Kompaktní 19” systém vysoký 1U pro nízkovýkonové aplikace využívá elektronické distribuce s vestavěným systémovým kontrolérem.
3G Access Power Solutions 3G Access Power Solutions
3G produkty Access Power – řady APS3 a APS6
Jde o systémy pro montáž do 19“ stojanů, využívající buď 24V, nebo 48V moduly 3G usměrňovačů Access Power od společnosti Eaton.
3G Access Power Solutions
3G produkty Access Power – řady APS12
Jde o systém pro montáž do 19“ stojanů, využívající 48V moduly 3G usměrňovačů Access Power od společnosti Eaton.
3G Access Power Solutions-UL Series
3G produkty Access Power – řady UL
Jde o systém pro montáž do 19“ stojanů, využívající 48V moduly 3G usměrňovačů Access Power od společnosti Eaton, který se ideálně hodí pro rychlé nasazení do zákaznických zařízení nebo skříní vyžadujících homologaci podle UL a FCC standardů.
3G Flexi-Access Power Solutions
3G produkty Access Power - Flexi
3G řešení Access Power – Eaton Flexi je navržen pro bezdrátové aplikace i aplikace po vedeních v přístupových sítích. Díky své omezené hloubce montáže a omezené výšce skříně s bateriemi je velmi vhodný pro stěsnaná prostředí. To, spolu s moderní konstrukcí systému přispívá ke snížení přepravních nákladů a usnadňuje manipulaci a montáž na místě instalace.
3G Maxi-Access Power Solutions
Maxi Access 3G Power Solutions
The Eaton® Maxi Access 3G Power Solutions range of DC power systems is designed for communication applications requiring compact, efficient, reliable and secure DC power. System configurations include single cabinets offering up to 20kW, or two cabinets suited together to permit up to 40kW of output power.

Další produkty Access Power...
Produkty Access Power...
Produkty Access Power Maxi...


E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.