International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS-400)

Produkty pro DC napájení přístupových bodů sítí 3. generace – řada Access UL 24V a 48V

Řešení DC napájení přístupových bodů sítí 3. generace řady Access od společnosti Eaton jsou ideálně vhodná pro telekomunikační aplikace s nízkou a střední spotřebou vyžadující kompaktní a pružné DC napájecí zdroje s bateriemi nebo bez a pracující s vysokou účinností. Mezi typická použití patří záložní napájení zařízení na účastnické straně, venkovní napájení, datové sítě a IP routery.

Tato Eaton 3G řešení DC napájení řady Access mají homologace UL a FCC. Uživatelské rozhraní je pro technika přívětivé a obsahuje barevnou obrazovku s uživatelskou nabídkou a je předkonfigurováno pro rychlou instalaci a snadnou přejímku. Systém je navržen pro montáž do 19“ racku a je ideální pro rychlé umístění v prostorách účastníka, nebo ve skříních. Veškerá systémová nastavení jsou softwarově konfigurovatelná a konfiguraci lze uložit ve formě přenositelných souborů pro opakované další systémové nastavení.

Funkční vlastnosti a přednosti

  • Kompaktní a modulární řešení do 19“ racku
  • V jedné montážní vaně mohou být až 3 usměrňovače včetně ovládání a rozvaděče
  • Vysoká objemová hustota výkonu (105A/48V v 3U 19“ racku)
  • Široký rozsah vstupních provozních parametrů díky univerzálnímu vstupnímu AC usměrňovači
  • Rychlé rozšíření usměrňovače za provozu (zásuvná jednotka)
  • Vysoce spolehlivé chlazení ventilátory
  • Vysoká energetická účinnost a účiník s hodnotou 1
  • Společný AC přívod, nebo individuální přívody k usměrňovačům
  • Funkce inteligentní správy systému
  • Dálkový přístup (TCP/IP, webový prohlížeč, SNMP)
  • Předkonfigurovaný software pro rychlou a jednoduchou instalaci
  • Software pro energetickou správu optimalizuje účinnost a minimalizuje provozní náklady

E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.