Produkty Access pro DC napájení přístupových bodů sítí 3. generace – řada APS3 a APS6 – 24V a 48V
Bezpečné DC 24 V napájecí systémy s výkonem do 8,64 kW
Bezpečné DC 48 V napájecí systémy s výkonem do 12 kW
3G produkty Access pro DC napájení přístupových bodů od společnosti Eaton jsou ideálně vhodná pro telekomunikační aplikace s nízkou a střední spotřebou vyžadující kompaktní a pružné DC napájecí zdroje s vysokou účinností.
Tyto systémy určené pro montáž do 19“ racku používají buď 24V nebo 48V moduly usměrňovačů Eaton 3G Access a poskytují výstupní proud 280 A.
Systémy obsahují jako integrální součást DC rozvaděč a univerzální systémový regulátor řady SC200 s možností komunikace po Ethernetu, GSM (včetně textových zpráv), standardního modemu a TCP/IP protokolu.
Funkční vlastnosti a výhody
- Vysoce spolehlivé chlazení ventilátory
- Rackový submodul 19“
- Modulární možnosti 3U a 6U
- Až 6 modulů usměrňovače
- Předkonfigurovaný software
- Vysoká objemová hustota výkonu (280 A / 6U / 19“)
- Vícenásobné možnosti AC připojení (1Ø, 3Ø, 2Ø)
- Rychlé rozšíření usměrňovače za provozu (zásuvná jednotka)
- Vysoká energetická účinnost a účiník s hodnotou 1
- Možnost přiřazení priorit výstupům DC rozvodů