International *WORLDWIDE SITES

CR48 3G Core Power Rectifier

Eaton CR48-3G usměrňovač řady Core Power

Eaton CR48-3G Core Network je řada usměrňovačů určených pro páteřní sítě, jako jsou řídící ústředny sítí a datová centra.

Nová generace 3G architektury usměrňovačů CR48-3G má lepší využití zastavěného prostoru, takže prostor v racku může být maximalizován pro telekomunikační zařízení a nikoli pro napájení.

Kombinace špičkové objemové hustoty výkonu v daném průmyslovém oboru spolu s technologií vysokofrekvenčního spínání a vysokou spolehlivostí chlazení pomocí ventilátorů činí z usměrňovače CR48-3G pružný, účinný a velmi spolehlivý DC napájecí zdroj.

CR48-3G je výkonný usměrňovač s výstupním výkonem 5800 W navržený pro činnost při provozní teplotě až 700C a při širokých tolerancích vstupního AC napětí.

Usměrňovač CR48-3G je rovněž vybaven korekcí účiníku a má při typických zatěžovacích proudech má energetickou účinnost až 92%. Díky těmto dvěma vlastnostem má CR48 3G nejnižší provozní náklady ze všech DC napájecích systémů tohoto typu.

Ve spojení se systémovým regulátorem SC200 poskytnou moduly usměrňovačů CR48-3G vašim zařízením páteřní sítě, napájeným ze 48 V, léta ekonomického a bezproblémového provozu.

Funkční vlastnosti a přednosti

  • Rychlé rozšiřování usměrňovačů za provozu (hot-swap)
  • Automatická konfigurace z ovládacího modulu
  • Inteligentní řízení mikroprocesorem
  • Špičková prostorová hustota výkonu v daném průmyslovém oboru
  • Vysoká energetická účinnost a jednotkový účiník
  • Třífázový AC vstup
  • Široké tolerance vstupního AC napětí
  • Široký rozsah výstupních napětí
  • Výstup s konstantním proudem
  • Soulad s mezinárodními standardy

E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.