International *WORLDWIDE SITES

Inverters

Telecom Inverter Solution
Napájecí invertor pro telekomunikace
Eaton Telecom Inverter je moderní řešení napájecího měniče se zdvojeným vstupem, navržené pro případy použití, kdy je vyžadována velmi vysoká spolehlivost AC napájení. Měnič je vybaven jak napájecím přívodem 230 VAC, tak 48 VDC. Zařízení vyvinuté společností Eaton pokrývá mezeru mezi tradičními UPS a konvenčními řešeními napájecích měničů.
Matrix 48Vdc Inverter Solution
MATRIX - AC invertor napájený ze 48 Vdc
MATRIX je napájecí systém s integrovaným invertorem navržený pro aplikace, kde je vyžadována velmi vysoká spolehlivost AC napájení. Modulární konstrukce systému MATRIX zabezpečuje maximální pružnost při konfiguraci podle zákaznických požadavků.
Matrix 2000 Stand Alone Inverter
MATRIX 2000 – samostatný invertor
The Samostatný invertor Eaton® Matrix™ 2000 je navržen pro použití v telekomunikacích kde je požadován mimořádně spolehlivý AC zdroj. Invertor MATRIX 2000 je kompaktní invertor pracující s vysokou energetickou účinností určený pro všechny typů klíčových zařízení napájených ze střídavé sítě.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.