International *WORLDWIDE SITES

Flexi - 3G Access Power Solution product image

Flexi – produkty řady Access 3. generace

Eaton Flexi – řešení řady Access pro napájení přístupových bodů sítě 3. generace jsou navržena pro aplikace s nízkým a středním výkonem vyžadující kompaktní a pružné DC napájecí zdroje s vysokou účinností.

Flexi řešení je velmi vhodné pro instalace s prostorovým omezením, neboť má varianty se zkrácenou hloubkou a sníženou výškou skříně s bateriemi. Moderní konstrukce systémů snižuje přepravní náklady, usnadňuje skladování, manipulaci a sestavení na místě.

Toto řešení používá modul usměrňovače APR48-3G a obsahuje až 5 řetězců VRLA baterií s vysokou kapacitou, každý o napětí 48 V. Všechny systémy nabízejí integrovaný AC a DC rozvaděč s pružnými kombinacemi jističů.

Součástí systému je funkce odpojení při nízkém napětí (LVD) určená k ochraně baterie. Systém je rovněž nabízen s plně funkčně vybaveným systémovým regulátorem SC200, který má rozšířené komunikační funkce, včetně protokolů SNMP a TCP/IP.

Systémový regulátor SC200 je vybaven následujícími funkcemi: teplotní kompenzace nabíjení baterie, test vybíjení baterie, monitorování středního bodu baterie a mnoha dalšími. Flexi - řešení napájení přístupových bodů 3. Generace jsou nakonfigurována pro snadnou instalaci a nastavení. Veškeré systémové parametry jsou softwarově nastavitelné a ukládají se v přenositelných konfiguračních souborech, které umožňují v jednom kroku použít nastavení systému opakovaně.

Funkce a přednosti

  • Moderní konstrukce systému snižuje dopravní náklady a usnadňuje sestavení na místě
  • Integrované baterie s volitelnou výškou skříně
  • Volitelná zkrácená hloubka vestavby (450 mm) je ideální pro instalace s prostorovým omezením
  • Integrovaný DC rozvaděč
  • Široký rozsah vstupních AC napětí
  • Usměrňovače vyměnitelné za provozu (Hot-Swap)
  • Vysoká prostorová hustota výkonu
  • Předkonfigurovaný software
  • Flexibilní modulární konstrukce
  • Dálkové monitorování a ovládání
  • Komunikace po Ethernet síti a protokol SNMP

Typické aplikace

  • Základnové stanice (BTS) a ústředny (MSC) mobilních sítí (CDMA/GSM/3G UMTS)
  • Uzly WiMAX
  • Satelitní a místní ústředny
  • Komutační uzly s protokolem IP

E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.