MATRIX - AC invertor napájený ze 48 Vdc
MATRIX je napájecí systém s integrovaným invertorem navržený pro aplikace, kde je vyžadována velmi vysoká spolehlivost AC napájení. Modulární konstrukce systému MATRIX zabezpečuje maximální pružnost při konfiguraci podle zákaznických požadavků. Moduly obsahují invertory, elektronický přepínač, regulátor, moduly rozhraní a modul údržbového bypassu. Tato univerzální konstrukce na principu „stavebních bloků“ a redundantní konfigurace typu N+1 je zárukou spolehlivého AC napájení pro telekomunikace a průmysl. Zabudovaný elektronický přepínač zabezpečuje automatické a okamžité přepnutí mezi napájením z elektrorozvodné sítě a napájením z invertoru a zpět, takže citlivá elektronická zařízení mají zaručeno nepřerušené AC napájení.
Regulátor systému MATRIX je řízen mikroprocesorem, a pomocí kombinace LCD a LED udává stav systému v reálném čase. Současně umožňuje pomocí panelu displeje nastavovat program regulátoru.
Je-li nainstalován modul komunikačního rozhraní MATRIX, je možné ovládání a monitorování systému na dálku.
Funkční vlastnosti a přednosti
- Vysoká objemová hustota výkonu snižuje prostorové nároky
- Konektorované moduly jsou vyměnitelné za provozu, takže je možné je přidávat a vyjímat bez přerušení AC napájení
- Univerzální modulární konstrukce dovoluje vytvářet různé konfigurace pro různé požadavky na napájení
- Výkon až 18 kVA s redundancí typu N+1 při konfiguraci bez elektronického přepínače
- Výstupní napětí 120 Vac, nebo 230 Vac
- Mechanizmus dynamického řazení typu „all master“ odstraňuje existenci slabého článku ve spolehlivostním řetězci
- Vysoká účinnost >89%
- Kombinovaný LCD panel s LED diodami zobrazuje stav systému a uživatelsky přívětivý ovládací panel usnadňuje nastavení řídícího programu
- Volitelný přepínač údržbového bypassu s integrovaným AC rozvaděčem
- Komunikace přes USB/RS232/RS485 porty pro potřeby lokální a dálkové správy