International *WORLDWIDE SITES

Maxi Network product image

Eaton MaxiNetwork

Řada MaxiNetwork integrovaných DC napájecích systémů od společnosti Eaton využívá usměrňovací moduly NPR téže značky a v závislosti na požadované autonomii může obsahovat vnitřní nebo vnější řetězce VRLA baterií. K dispozici je rovněž řada variant rozvaděčů, zahrnující buď pojistky NH (DIN) nebo MCCB (jističe s lisovaným pouzdrem).

Všechny systémy používají řadu SM60/SM65 dohledových modulů.

K dispozici je volitelně rovněž funkce odpojení při nízkém napětí – LVD.

Řada napájecích systémů MaxiNetwork je konstruována pro rychlou instalaci a nastavení. Veškeré systémové hodnoty lze softwarově měnit a konfiguraci uložit ve formě přenositelných souborů pro opakované další systémové nastavení.

Funkční vlastnosti a přednosti

  • Systémový výkon až 378 kW
  • Typický výkon je 72 kW (1500 A) v jedné skříni usměrňovače
  • Paralelní propojení systémů (master/slave)
  • Primární rozváděče jsou dimenzovány až na 4000 A
  • Skříně baterií mají integrované jištění a funkci LVD
  • Sekundární rozváděče lze umístit těsně u koncové zátěže
  • Usměrňovače vyměnitelné za provozu
  • Vysoká objemová hustota výkonu
  • Předkonfigurovaný software
  • Flexibilní modulární konstrukce

Typické aplikace

  • Hlavní (MSC) a regionální (RNC) řídící ústředny mobilních sítí (CDMA/GSM/3G UMTS)
  • Terminály přenosové sítě
  • Hlavní komutační uzly

  • E-mail this page Print this page
    Copyright ©2017 Eaton
    All rights reserved.