Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Rendement

  • Le Rendement élevé de ce redresseur, supérieur à 96%, permet d’économiser au moins 50% de l’énergie perdue par d’autres redresseurs comparables en taille.
     
  • Sa moindre Dissipation Calorifique, qui va de pair avec son rendement, permet de réduire les frais de fonctionnement associés à la ventilation ou la climatisation.
     
  • Son rendement en pointe d’énergie est assuré :
    • d’une part, par son rendement très élevé sur une large gamme de charges,
    • d’autre part, par la fonction “Load Based Rectifier Shutdown” (LBRS) d’Eaton qui permet d’éteindre et d’allumer les redresseurs pour maintenir leur charge dans la gamme optimale
  • Des Gains importants en terme de frais de fonctionnement et d’émissions de CO2
Efficiency Curve - Energy Saver Rectifier           Logo Smarter Energy

E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.