International *WORLDWIDE SITES

Armoires & boîtiers extérieurs

Une large gamme d’armoires extérieures associée à des possibilités d’options d’échange d’air chaud et de climatisation. De nombreux autres modèles et variantes sont disponibles selon vos besoins spécifiques. Merci de contacter nos équipes locales pour toutes questions.

Whisper Cabinet

SheltR Outdoor Enclosure

SheltR Outdoor Enclosures

The Eaton® SheltR Outdoor Enclosures are designed to provide a secure and clean environment for equipment in harsh or outdoor environments. Les applications typiques incluent les installations de communication et télécommunication, l’hébergement de données et le contrôle d’équipements ou le support des process et équipements industriels. L’armoire SheltR peut accueillir les équipements d’applications, les alimentations de secours DC ou AC et les batteries.

Les caractéristiques incluent:
  • Aluminium frame, roof, and Aircon/HEX/Peltier covers
  • Panneau de construction acier sandwich
  • Couche de finition poudre attrayante
  • Isolation polyuréthane
  • Anti-vandalisme 3 points de verrouillage
  • Base en acier galvanisé
  • 48V DC Air-conditioning or Heat Exchanger (HEX) for heat removal
  • Filtration de l’air entrée/sortie pour les compartiments batteries (HEX version)
  • Chauffage 240V AC (HEX)
  • Accueil des batteries jusqu’à 400-450Ah (48V)
 SheltR Outdoor Enclosure Brochure
 SheltR-AIR Outdoor Enclosure Brochure
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.