International *WORLDWIDE SITES

Flexi - 3G Access Power Solution product image

Solution Flexi - 3G Access

La solution Flexi - 3G Access d’Eaton est destinée aux applications basse et moyenne puissance exigeant des alimentations continues fiables et souples.

Elle est particulièrement adaptée aux espaces limités grâce à ses options de cabinets batteries faibles hauteur et profondeur. Sa conception innovante permet de réduire les coûts d’expédition, de faciliter le stockage, la manutention et l’assemblage sur site.

Elle utilise les redresseurs APR48-3G et peut incorporer jusqu’à 5 banques de batteries 48V VRLA haute capacité. Tous les systèmes proposent une distribution AC et DC intégrée avec des combinaisons MCB (disjoncteurs miniatures).

Un dispositif LVD (déconnexion sur tension faible), pour la protection des batteries, est inclus. Le système comporte aussi un contrôleur SC200 avec fonctions de communication telles que SNMP et TCP/IP.

Le contrôleur SC200 propose : charge batterie compensée en température, test de décharge batterie, gestion point milieu et bien d’autres fonctions encore. Les systèmes d’énergie continue Flexi - 3G Access sont configurés pour une installation et une mise en route rapide. Tous les paramétres systèmes sont ajustables par logiciel et enregistrés dans des fichiers de configuration tranférables.

Caractéristiques et Avantages

  • Conception système innovante permettant une réduction des coûts d’expédition et un assemblage facile sur site
  • Batteries intégrées avec plusieurs hauteurs de racks en option
  • Option rack faible profondeur (450mm) idéale pour les installations dans des espaces restraints
  • Distribution DC intégrée
  • Large gamme de tension d’entrée AC
  • Redresseurs remplaçables à chaud
  • Haute densité de puissance
  • Logiciel pré-configuré
  • Conception souple et modulaire
  • Contrôle et gestion à distance
  • Communications Ethernet

Applications typiques

  • Téléphonie sans fil (CDMA/GSM/3G UMTS)
  • Noeuds WiMAX
  • Commutation locale et centrale
  • Noeuds de commutation IP
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.