International *WORLDWIDE SITES

Inverseurs

Telecom Inverter Solution
Inverseur pour application télécom
L’Eaton Telecom Inverter est une solution innovante conçue pour les applications qui demandent une alimentation AC d’une très grande fiabilité. Avec une entrée 230 Vac et une entrée 48 Vdc, Eaton propose un équipement à cheval entre les solutions à base d’onduleurs ou à base d’inverseurs conventionnels.
Matrix 48Vdc Inverter Solution
Inverseur 48V continu Matrix
MATRIX est un inverseur destiné aux applications qui requièrent une alimentation AC extrêmement fiable. Sa conception modulaire garantit un maximum de souplesse pour s’adapter aux besoins du client.
Matrix 2000 Stand Alone Inverter
Inverseur autonome Matrix 2000
L’inverseur autonome Eaton Matrix 2000 est destiné aux applications de télécommunications qui requièrent une alimentation AC la plus fiable. Par son rendement et sa compacité, il est la solution adéquate pour alimenter en AC tout type d’équipement critique.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.