Les solutions 3G Maxi Access Power sont destinées aux applications de communication qui exigent une alimentation continue compacte et sécurisée.
Elles sont disponibles en baie unique jusqu’à 20 kW ou en 2 baies jusqu’à 40 kW de puissance de sortie.
Le coeur du système est constitué du module redresseur APR48-3G ou, pour un rendement supérieur, du module APR48-ES (Energy Saver : Economiseur d’Energie).
Chaque baie peut abriter 3 ou 4 chaines de batteries 48V VRLA. Les distributions d’énergie AC et DC sont intégrées avec des combinaisons de disjoncteurs miniatures (MCB) et elle propose un contrôleur SC200 en standard.
Liste des produits
Informations liées
|
Caractéristiques principales |
Documentation |
Demande d’information |