International *WORLDWIDE SITES

3G Maxi Network product image

Solutions 3G Maxi Network Power

Les solutions 3G Maxi Network Power d’Eaton sont destinées aux applications de communication qui exigent une alimentation continue hautement fiable et sécurisée.

Des systèmes complets peuvent être configurés à partir d’un ensemble d’armoires de redresseurs, de distribution, de batteries, ou d’une combinaison de chaque.

Le coeur du système est constitué du module redresseur APR48-3G ou, pour un rendement supérieur, du module APR48-ES (Energy Saver : Economiseur d’Energie).

Chaque baie peut intégrer les distributions d’énergie AC et DC avec des combinaisons de disjoncteurs miniatures (MCB) et de fusibles. Des options LVD (déconnexion sur tension faible) sont également disponibles. Des armoires de distribution DC peuvent être connectées en parallèle.

Des systèmes jusqu’à 5000A sont réalisables en utilisant les jeux de barres internes.

Caractéristiques et Avantages

  • Logiciel de Gestion Intelligente
  • Logiciel pré-configuré
  • Haute densité de puissance
  • Modules redresseurs insérables à chaud (hot-swap)
  • Haut rendement et facteur de puissance unitaire
  • Distribution DC facilement configurable
  • Surveillance de l’état des batteries
  • Large gamme de tension d’entrée AC
  • Contrôle et gestion à distance

Applications typiques

  • Sites mobiles (SMC) (CDMA/GSM/3G/UMTS/LTE
  • Commutation locale et centrale
  • Points d’accès (POP)
  • Centres informatiques

Autres solutions Maxi Network Power...

E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.