International *WORLDWIDE SITES

Solutions Metro Network Power

3G Flexi-Access Power Solutions
Solution Flexi - 3G Access
La solution Flexi - 3G Access d’Eaton est destinée aux réseaux filaires et sans fil. Elle est particulièrement adaptée aux espaces limités grâce à ses options de cabinets batteries faibles hauteur et profondeur. Sa conception innovante permet de réduire les coûts d’expédition, de faciliter le stockage, la manutention et l’assemblage sur site.
3G Maxi-Access Power Solutions
Maxi Access 3G Power Solutions
The Eaton® Maxi Access 3G Power Solutions range of DC power systems is designed for communication applications requiring compact, efficient, reliable and secure DC power. System configurations include single cabinets offering up to 20kW, or two cabinets suited together to permit up to 40kW of output power.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.