International *WORLDWIDE SITES

Redresseurs 24V et 48V

Les redresseurs 3G d’Eaton ont des coûts d’exploitation faibles grâce à leur densité de puissance et leur rendement élevés. Ils sont d’une utilisation très souple : montage vertical ou horizontal, entrées AC universelles, ajout d’éléments au fur et à mesure des besoins.

Powerware EPR48-3G
Eaton EPR48-3G
Les redresseurs 48V Eaton EPR48-3G (Enterprise Power Rectifiers) conviennent aux réseaux de données VoIP (Voix sur IP) et PoE (alimentation électrique par Ethernet), aux équipements privés et aux petites installations télécom en bord de route.
Powerware APR24-3G
Eaton APR24-3G
Les redresseurs 24V Eaton APR24-3G (Access Power Rectifiers) conviennent aux boucles locales et aux applications industrielles légères telles que stations de base, réseaux radio à ressources partagées, télésurveillance et acquisition de données (SCADA).
Powerware APR48-3G
Eaton APR48-3G
Les redresseurs 48V Eaton APR48-3G (Access Power Rectifiers) conviennent aux applications boucles locales, telles que stations de base, nœuds Wi-Fi, équipements privés d’abonné et installations en bord de route.
Energy Saver Rectifier - APR48-ES
Redresseur Economiseur D’énergie Eaton APR48 – ES
Le redresseur à économie d’énergie Eaton APR48-ES (Energy Saver Rectifier) est conçu pour les opérateurs de télécommunications désireux de faire baisser leurs coûts énergétiques et/ou de réduire significativement leur empreinte carbone.
Energy Saver Rectifier - NPR48-ES
Redresseur économiseur d’énergie Eaton NPR48 – ES
Le redresseur à économie d’énergie Eaton NPR48-ES (Energy Saver Rectifier) étend la gamme APR48-ES en permettant d’augmenter la puissance. L’Eaton NPR48-ES a été développé pour les opérateurs de télécommunications désireux de faire baisser leurs coûts énergétiques et/ou de réduire significativement leur empreinte carbone.
CR48-3G rectifiers
Eaton CR48-3G
Le redresseur 48V Eaton CR48-3G (Core Power Rectifier) est destiné aux grandes applications telles que data centres et réseaux d’infrastructures. Chaque redresseur peut fournir jusqu’à 5800W d’énergie continue.

Autres redresseurs...

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2017 Eaton
All rights reserved.