International *WORLDWIDE SITES

Matrix 48Vdc Inverter

Inverseur 48V continu Matrix

MATRIX est un inverseur destiné aux applications qui requièrent une alimentation AC extrêmement fiable. Sa conception modulaire garantit un maximum de souplesse pour s’adapter aux besoins du client. La fourniture comprend inveurs, système de transfert de source (STS), contrôleurs, modules d’interfaces et bypass de maintenance. En cas de défaillance du Matrix, le STS commute automatiquement et instantanément l’alimentation de l’équipement du client sur une source alternative (et vice-versa) et renforce ainsi la fiabilité de l’ensemble.

MATRIX utilise un contrôleur numérique intégré qui offre une performance indépendante des conditions de fonctionnement. L’état du système est connu, en temps réel, grâce à une interface LCD/LED et le paramétrage s’effectue par l’écran en face avant.

Si le module de communication est installé, vous pouvez gérer MATRIX à distance.

Caractéristiques et Avantages

  • Très haute densité de puissance pour un minimum d’encombrement
  • Connexion et déconnexion de modules à chaud, sans interruption de l’alimentation AC
  • Conception modulaire permettant de réaliser des configurations diverses, adaptées aux besoins réels
  • Jusqu’à 18KVA, avec redondance N+1 (configuration sans système de transfert de source)
  • Options de sortie 120Vac ou 230Vac
  • Rendement élevé : >89%
  • Ecran de visualisation LCD/LED et paramétrage par face avant
  • Bypass de maintenance avec distribution AC intégrée en option
  • Communication USB/RS232/RS485
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.