International *WORLDWIDE SITES

Maxi Network product image

Eaton MaxiNetwork

Les nouveaux systèmes d’énergie continue Eaton MaxiNetwork utilisent les redresseurs NPR et peuvent accomoder des chaînes de batteries VLRA, internes ou externes, en fonction de l’autonomie requise.

Une gamme d’options de distribution sont disponibles, comprenant soit des fusibles de style NH (DIN) ou MCCB (disjoncteurs moulés).

Tous les systèmes utilisent les modules de supervision SM60/SM65.

Des options LVD (déconnexion sur tension faible) sont également disponibles.

Ils sont configurés pour une installation et une mise en route rapide. Tous les paramétres systèmes sont ajustables par logiciel et enregistrés dans des fichiers de configuration tranférables.

Caractéristiques

  • Jusqu’à 378kW de puissance
  • 72kw (1500A) dans une seule armoire redresseur
  • Système parallélisable (maître/esclave)
  • Armoires de distribution primaire jusqu’à 4000Amps
  • Armoires batteries avec protection intégrée et LVD (déconnexion sur ension faible)
  • Armoires de distribution secondaire pour proximité immédiate de la charge
  • Redresseurs remplaçables à chaud
  • Haute densité de puissance
  • Logiciel pré-configuré

Applications typiques

  • Commutation de réseau mobile (CDMA/GSM/3G UMTS)
  • Terminaux de transmission
  • Noeuds de commutation principaux
E-mail this page Print this page
Copyright ©2017 Eaton
All rights reserved.