International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS6-400)

Access Power Solutions - APS6-3G - Seri 400 (UL)

Eaton 3G Access Power Solutions ideal untuk aplikasi telekomunikasi daya rendah sampai menengah yang membutuhkan catu daya DC yang ringkas, efisien dan fleksibel dengan atau tanpa baterai. Contoh aplikasinya mencakup daya siaga DC untuk peralatan di lokasi pelanggan, pembangkit listrik di luar ruangan, jaringan data dan router IP.

User-interface yang mudah digunakan bagi teknisi yang meliputi layar menu berwarna dan sudah dikonfigurasi untuk pemasangan yang cepat dan commissioning yang mudah.

Sistem rack mount 19” yang ideal untuk pemasangan yang cepat di fasilitas pelanggan atau kabinetnya.

Seluruh pengaturan sistem dapat disesuaikan dalam software dan disimpan dalam file konfigurasi yang dapat dipindahkan untuk mengulang pengaturan sistem dalam satu langkah saja.

Seri APS6-400 menghasilkan keluaran daya sampai 12kW, mempunyai fitur 3G Access Power rectifier 48 volt yang terdepan, panel distribusi DC yang terintegrasi, pemutus sirkuit magnetik hidrolik plug-in yang mudah dipasang, dan modul low voltage disconnect (LVD) opsional untuk baterai dan beban non prioritas.

Kecanggihan dari sistem pengaturan menawarkan kemampuan komunikasi tingkat tinggi untuk informasi real time. Juga memiliki kecerdasan untuk mengoptimalkan efisiensi sistem, dan alarm yang lengkap serta pemberitahuan status sistem, yang semuanya dirancang untuk mengurangi biaya operasional.

Fitur lainnya mencakup keluaran tegangan yang dikompensasikan suhu, equalize charging otomatis, dan uji baterai terintegrasi, untuk usia baterai maksimal dalam berbagai kondisi lingkungan.

Fitur & Manfaat

  • Kepadatan daya yang tinggi (12kW @ 48V/6U, 19”)
  • Cocok untuk rak 19” maupun lemari tertutup
  • Efisiensi tinggi dan power faktor mendekati satu
  • Pemutus sirkuit magnetik/ hidrolik plug-in yang mudah dipasang
  • Distribusi beban 20 jalur dan baterai 6 jalur
  • Pilihan low voltage disconnect (LVD) tunggal atau ganda
  • Sistem pengontrol yang cerdas SC200 atau SC100
  • Tersedia software pengelolaan energi yang mengoptimalkan efisiensi operasi untuk menurunkan biaya operasi
  • Software yang sudah dikonfigurasi untuk pemasangan cepat & yang sederhana
  • Akses jarak jauh (TCP/IP, browser web, SNMP)
  • Pemasangan rectifier plug-and-go yang mudah
  • Ekspansi online yang cepat untuk rectifier (hot-plug)
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.