International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions

3G Access DC Power Solutions - Seri APS3 dan APS6 - 24V & 48V

Sistem daya DC telekomunikasi 24V yang dapat mencapai kapasitas 8,64kW

Sistem daya DC telekomunikasi 48V yang dapat mencapai kapasitas 12kW

Eaton 3G Access Power Solutions adalah solusi ideal untuk aplikasi telekomunikasi daya rendah sampai menengah yang membutuhkan catu daya DC yang ringkas, efisien dan fleksibel.

Sistem rack mount 19” yang menggunakan modul rectifier Eaton 3G Access Power 24V atau 48V menyediakan keluaran sampai 280A.

Sistem ini juga mencakup panel distribusi DC yang terintegrasi dan pengontrol sistem seri SC200 yang serbaguna dengan pilihan Ethernet, seluler GSM (termasuk pesan teks), modem standar dan komunikasi TCP/IP.

Fitur & Manfaat

  • Kipas pendingin dengan reliabilitas tinggi
  • Sub-rack 19”
  • Pilihan modular 3U dan 6U
  • Sampai dengan 6 modul rectifier
  • Software yang sudah dikonfigurasi
  • Kepadatan daya yang tinggi (280A/6U, 19”)
  • Beberapa pilihan AC (1Ø, 3Ø, 2Ø)
  • Ekspansi online yang cepat untuk rectifier (hot-swap)
  • Efisiensi tinggi dan power faktor mendekati satu
  • Pilihan prioritas utama dan non prioritas untuk distribusi DC
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.