DV2-3G Metro Power Solutions (UL Listed)
Eaton DV2-3G Metro Power Solutions UL Listed ideal untuk aplikasi telekomunikasi daya rendah (sampai) menengah yang membutuhkan catu daya DC yang ringkas, efisien dan fleksibel. Contoh aplikasinya mencakup daya DC siaga untuk peralatan di lokasi pelanggan, shelter luar ruangan, VoIP, PABX, jaringan data dan router IP. Sistem 48Vdc dengan arus beban maksimum sampai dengan 600A. Sistem 24Vdc dengan arus beban maksimum sampai dengan 500A.