International *WORLDWIDE SITES

Matrix 48Vdc Inverter

Matrix 48Vdc Inverter Solution

Solusi MATRIX adalah sistem daya inverter terintegrasi yang dirancang untuk penggunaan dalam aplikasi yang membutuhkan catu daya AC dengan reliabilitas sangat tinggi. Desain modular MATRIX memastikan fleksibilitas maksimum untuk menyesuaikan solusi sesuai kebutuhan pelanggan. Modul mencakup inverter, static switch, pengontrol, modul interface dan modul bypass maintenance. Dengan desain "blok bangunan" serbaguna dan konfigurasi redundan n+1, MATRIX memastikan daya AC telekomunikasi dan industri yang dapat diandalkan. Static Transfer Switch MATRIX memberikan transfer beban otomatis dan instan antara daya listrik dan daya inverter dan sebaliknya, untuk memastikan catu daya AC tak terputus bagi peralatan elektronik yang sensitif.

Solusi MATRIX mengadopsi kontrol mikroprosesor digital. Pengontrol dapat memantau dan memberikan status sistem real-time melalui layar LCD/LED lengkap, dan memungkinkan pengaturan program melalui panel layar.

Dengan modul interface komunikasi MATRIX yang sudah dipasang, anda dapat mengontrol dan memantau sistem dari jauh.

Fitur

  • Power density sangat tinggi mengurangi kebutuhan ruang
  • Koneksi hot-pluggable memungkinkan penambahan atau pengurangan modul tanpa mengganggu catu daya AC
  • Desain modular yang serbaguna memungkinkan berbagai konfigurasi untuk kebutuhan daya yang berbeda
  • Kapasitas sampai 18kVA dengan redundansi N+1
  • Pilihan keluaran satu fase 120Vac atau 230Vac
  • Mekanisme dinamis “semua master” mengeliminasi kegagalan satu titik untuk mengoptimalkan reliabilitas
  • Efisiensi tinggi, >89%
  • Layar LCD/LED yang lengkap memberikan status sistem, dan panel user friendly memudahkan pengaturan program
  • Pilihan untuk bypass maintenance switch dengan distribusi AC terintegrasi
  • Komunikasi USB/RS232/RS485 untuk pengelolaan lokal dan jarak jauh
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.