International *WORLDWIDE SITES

Telecom Matrix Inverter

Telecom Inverter Solution

Eaton Telecom Inverter adalah solusi inverter dengan dual input yang inovatif dan dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan catu daya AC dengan reliabilitas sangat tinggi. Dengan menggabungkan masukan 230Vac, serta masukan 48Vdc, Eaton telah mengembangkan solusi yang menutup celah antara UPS tradisional dan solusi inverter konvensional.

Arsitektur yang inovatif memungkinkan pengguna untuk memberikan daya AC yang bersih, teratur dan kontinu pada beban kritis dengan reliabilitas n+x yang sama seperti sistem daya DC tradisional. Desain inverter memastikan transfer yang mulus antara masukan AC dan DC, dengan waktu transfer nol dan menghilangkan perlunya Static Transfer Switch.

Pengguna dapat memilih antara “Line Mode” dan “Battery Mode”. Dalam Line Mode, pembalik beroperasi seperti UPS konversi ganda, mengambil daya dari listrik AC, dan menghasilkan daya AC yang bersih dan terisolasi pada beban. Dalam "Battery Mode", inverter mengambil daya dari masukan DC. Ketika daya dari masukan yang diinginkan terputus; pembalik secara mulus mengalihkan ke masukan alternatif tanpa pemutusan daya pada beban AC kritis Anda.

Solusi Eaton Telecom Inverter dapat dikonfigurasikan dengan modul pengontrol opsional dan/atau Maintenance Bypass Switch. Pengontrol dapat memantau dan memberikan status sistem real time melalui layar LCD/LED dan memungkinkan pengaturan program melalui panel keypad. User interface komunikasi memungkinkan pengguna untuk memantau dan mengontrol sistem dari jarak jauh.

Maintenance Bypass Switch opsional memungkinkan pengguna mengalihkan beban secara manual antara daya inverter dan listrik AC, sehingga memungkinkan sistem inverter mati total sambil tetap mempertahankan daya listrik pada beban.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.