Sistem 48Vdc dengan arus beban maksimum sampai 600A.
Sistem 24Vdc dengan arus beban maksimum sampai 500A.
Eaton DV2-3G Metro Power Solutions (UL Listed) ideal untuk aplikasi telekomunikasi daya rendah sampai menengah yang membutuhkan catu daya DC yang ringkas, efisien dan fleksibel. Contoh aplikasinya mencakup daya DC siaga untuk peralatan di lokasi pelanggan, shelter luar ruangan, VoIP, PABX, jaringan data dan router IP.
Seri DV2-3G Metro memiliki keluaran sampai dengan 40kW untuk beban dan pengisian baterai. Seri ini menggunakan rectifier Access 3G atau Energy Saver yang canggih, panel distribusi DC yang terintegrasi dengan pemutus sirkuit magnetik hidrolik plug-in yang mudah dipasang, dan low voltage disconnects (LVD) opsional untuk baterai dan beban non prioritas. Setiap kabinet mempunyai rak baterai terintegrasi yang memuat sampai 4 string 48V, atau 8 string 24V baterai VRLA berkapasitas tinggi. Juga tersedia kabinet baterai opsional untuk waktu cadangan tambahan.
User-interface yang mudah digunakan bagi teknisi yang meliputi layar menu berwarna dan sudah dikonfigurasi untuk pemasangan yang cepat dan commissioning yang mudah. Seluruh pengaturan sistem dapat disesuaikan dalam software dan disimpan dalam file konfigurasi yang dapat dipindahkan.
Daftar produk
Informasi Terkait
|
Rangkuman Produk |
Bacaan Produk |
Cari Reseller |