International *WORLDWIDE SITES

Soluzioni DC Power per reti di accesso - 24V & 48V

3G Access Power Solutions 3G Access Power Solutions
Soluzioni 3G Access Power – Serie APS3 e APS6
Questi sistemi montabili su rack da 19” utilizzano moduli raddrizzatori Eaton 3G Access Power da 24V o 48V.
3G Access Power Solutions
Soluzioni 3G Access Power - Serie APS12
Questo sistema montabile su rack da 19” utilizza moduli raddrizzatori Eaton Access Power da 48V.
3G Access Power Solutions-UL Series
Soluzioni 3G Access Power – Serie UL
Questo sistema montabile su rack da 19”, che utilizza moduli raddrizzatori Eaton 3G Access Power da 48V è ideale per l’installazione rapida in dispositivi di utenza (CPE) o contenitori che richiedono certificazioni di conformità alle norme UL e FCC.
3G Flexi-Access Power Solutions
Soluzione Flexi - 3G Access Power
La soluzione Flexi - 3G Access Power di Eaton è studiata per applicazioni di rete di accesso wireless e fisse. Si adatta perfettamente ad ambienti con vincoli di spazio, grazie al ridotto spessore e alle opzioni di altezza del vano batterie; inoltre, l’innovativa concezione dei sistemi riduce i costi di spedizione, migliora lo stoccaggio e la gestione e consente un facile assemblaggio on-site.
3G Maxi-Access Power Solutions
Soluzioni 3G Maxi Access Power
La gamma di soluzioni 3G Maxi Access Power di Eaton® per sistemi di alimentazione DC è stata progettata per applicazioni di comunicazione che richiedono un'alimentazione DC compatta, efficiente, affidabile e sicura. Le configurazioni di sistema comprendono armadi di potenza singoli che offrono fino a 20kW oppure una suite di due armadi che garantiscono fino a 40kW di potenza in uscita.

Altre soluzioni Access Power...
Soluzioni Access Power...
Soluzioni Maxi Access Power...

E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.