International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS-400)

Soluzioni 3G Access DC Power – Serie UL 24 V e 48 V

Le soluzioni 3G Access Power Eaton sono ideali per applicazioni di telecomunicazioni di bassa-media potenza, che richiedono alimentatori DC compatti, efficienti e flessibili con o senza batterie Le applicazioni tipiche comprendono alimentazione di riserva per dispositivi di utenza (CPE), centraline esterne, reti di dati e router IP.

Questa soluzione Eaton 3G Access Power serie 400 possiede le certificazioni di conformità alle norme UL e FCC. Un’interfaccia utente intuitiva comprende uno schermo menu a colori ed è preconfigurata per velocizzare l’installazione e facilitare la messa in esercizio. Il sistema con montaggio a rack da 19” è ideale per la rapida implementazione nelle strutture dei clienti o contenitori. Tutte le impostazioni di sistema sono completamente regolabili nel software e sono memorizzate in file di configurazione trasferibili, per garantire un set-up di sistema ripetibile in un’unica fase.

Caratteristiche e vantaggi

  • Soluzione compatta e scalabile su rack da 19”
  • Fornisce distribuzione, controller e fino a 3 raddrizzatori in un unico ripiano
  • Alta densità di potenza (105A @ 48V/3U, 19”)
  • Ampia gamma di esercizio grazie al raddrizzatore di tensione in ingresso AC universale
  • Rapida espansione in linea dei raddrizzatori (hot-plug)
  • Raffreddamento a ventola ad elevata affidabilità
  • Elevata efficienza e fattore di potenza unitario
  • Alimentazioni ingresso AC singolo o raddrizzatore individuale
  • Funzionalità di gestione sistema intelligenti
  • Accesso remoto (TCP/IP, browser web, SNMP)
  • Software preconfigurato per implementazione semplice e rapida
  • Software di gestione energetica ottimizza l'efficienza e riduce le spese d'esercizio
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.