Soluzioni 3G Access DC Power– Serie APS3 e APS6 – 24 V e 48 V
Sistemi di alimentazione DC sicuri a 24 V per telecomunicazioni, fino a 8,64 kW
Sistemi di alimentazione DC sicuri a 48 V per telecomunicazioni, fino a 12 kW
Le soluzioni Eaton 3G Access Power sono ideali per applicazioni di telecomunicazioni DI bassa-media potenza, che richiedono alimentatori DC compatti, efficienti e flessibili.
Questi sistemi montabili su rack da 19" utilizzano un'uscita con moduli raddrizzatori Eaton 3G Access Power da 24 V o 48 V, fino a 280 A.
I sistemi comprendono inoltre un pannello di distribuzione DC integrale e la versatile serie SC200 di controller di sistema con opzioni di comunicazione Ethernet, cellulare GSM (inclusi SMS), modem standard e TCP/IP.
Caratteristiche e vantaggi
- Raffreddamento a ventola ad elevata affidabilità
- Sub-rack da 19”
- Opzioni 3U e 6U modulari
- Fino a 6 moduli raddrizzatori
- Software preconfigurato
- Alta densità di potenza (280A/6U, 19”)
- Opzione AC multipla (1Ø, 3Ø, 2Ø)
- Rapida espansione in linea dei raddrizzatori (hot-swap)
- Efficienza elevata e fattore di potenza unitario
- Opzioni prioritarie e non prioritarie per distribuzioni DC