International *WORLDWIDE SITES

CR48 3G Core Power Rectifier

Raddrizzatore CR48-3G Core Power

I raddrizzatori Eaton CR48-3G Core Network sono studiati specificamente per applicazioni di core network, quali sede centrale e data center.

L’architettura 3G di nuova generazione del raddrizzatore CR48-3G ha migliorato l’utilizzo dello spazio, in modo da massimizzare lo spazio su rack destinato alle apparecchiature per le telecomunicazioni e ridurre quello richiesto per l’alimentazione.

La densità di potenza leader di settore e la tecnologia switch-mode ad alta frequenza combinate all’elevata affidabilità del raffreddamento a ventola fa di CR48-3G una fonte di alimentazione CC flessibile, efficiente ed eccezionalmente affidabile.

CR48-3G è un raddrizzatore ad altissima potenza, con uscita di 5800W, progettato per il funzionamento a una temperatura fino a 70 °C (158 °F) e in un’ampia gamma di condizioni di alimentazione CA.

CR48-3G ha inoltre la correzione del fattore di potenza e un’efficienza fino al 92%, con prestazioni ottimali disponibili alle correnti di carico tipiche. Grazie a questa combinazione, i costi di esercizio di CR48-3G sono tra i più bassi per qualsiasi sistemi di alimentazione in CC di questo tipo in commercio.

Funzionando insieme al controller di sistema Eaton SC200, i moduli rettificatore CR48-3G forniscono anni di esercizio efficace in termini di costi e privo di problemi per le apparecchiature di core network a 48V.

Caratteristiche e vantaggi

  • Rapida espansione in linea dei raddrizzatori (hot-swap)
  • Set-up automatico dal modulo controller
  • Controllo a microprocessore intelligente
  • Densità di potenza leader del settore
  • Efficienza e fattore di potenza unitario elevati
  • Alimentazione CA 3Ø
  • Ampie condizioni di alimentazione CA
  • Ampi intervalli di tensione in uscita
  • Uscita di potenza costante
  • Conformità alle norme internazionali
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.