International *WORLDWIDE SITES

Powerware Enterprise Power Solutions image

Soluzioni 3G Enterprise DC Power – Serie EPS5 – 48 V

Sistemi di alimentazione UPS a 48 V DC, per telecomunicazioni e IT, da 900 W a 4,5 kW

Le soluzioni Eaton 3G Enterprise Power Solutions (EPS) offrono un’avanzata soluzione di protezione ad alta densità e configurabilità per la rete IT/armadi elettrici, sistemi di rete di comunicazioni/VOIP/PoE, telecomunicazioni a bassa potenza e altre applicazioni critiche. La serie EPS è una fonte di alimentazione in corrente continua flessibile, con elevata efficienza e superiore affidabilità grazie al fatto che i carichi critici sono sempre connessi direttamente alle batterie.

Il sistema EPS5 è in formato rack 19’’ (3U), con disponibilità fino a cinque della serie 3G di moduli raddrizzatori di potenza Enterprise o Access da 48 V, fornendo un’uscita totale fino a 4500 W. La concezione modulare del sistema consente agli utenti di aggiungere in tutta semplicità i raddrizzatori e le batterie supplementari richiesti, per rispondere alla crescita futura del fabbisogno di potenza della rete, salvaguardando così l'investimento iniziale nel sistema di alimentazione.

I sistemi Enterprise comprendono un pannello di distribuzione integrale DC, con interruttori a innesto facili da inserire e contattori di disconnessione per bassa tensione, al fine di evitare lo scarico eccessivo delle batterie ausiliarie opzionali.

Caratteristiche e vantaggi

  • Montabile su rack 19”
  • Densità di potenza elevata
  • Controlli di sistema intelligenti
  • Software preconfigurato
  • Web server sicuro integrato
  • Interruttori ad innesto facili da inserire
  • Disconnessione per bassa tensione (LVD)
  • Rapida espansione in linea dei raddrizzatori (hot-swap)
  • Elevata efficienza e fattore di potenza unitario
  • Menu facile da usare e display a colori
  • Batterie opzionali
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.