International *WORLDWIDE SITES

Cabine & Armadi esterni

Una vasta gamma di armadi esterni, dotati di una gamma di opzioni per lo scambio termico e il condizionamento. Numerosi altri modelli e varianti sono disponibili in base ai requisiti specifici. Si prega di contattare il rivenditore locale

Whisper Cabinet

SheltR Outdoor Enclosure

Armadi Esterni SheltR

Gli armadi esterni SheltR di Eaton sono progettati per fornire soluzioni da esterno in cui alloggiare le apparecchiature,ottenendo condizioni ambientali ideali. Le applicazioni tipiche possono includere installazioni per le comunicazioni e telecomunicazioni, l’alloggiamento di apparecchiature dati e di controllo o il supporto di apparecchiature per processi industriali. L’armadio SheltR può ospitare le apparecchiature applicative, Il backup dell’alimentazione DC o AC e le batterie.

Le caratteristiche includono:
  • Telaio in alluminio, tetto e coperture Aircon/HEX/Peltier
  • Costruzione del pannello in acciaio doppio strato (sandwich)
  • rivestimento della struttura con vernice anticorrosione
  • Isolamento in poliuretano
  • 3 punti di chiusura antivandalico
  • Base in acciaio zincato
  • Aria condizionata a 48V DC o scambiatore di calore (HEX) per la rimozione del calore
  • Aria filtrata in entrata/uscita per il compartimento Batterie (versione HEX)
  • Riscaldatore 240V AC (HEX)
  • Alloggiabili batterie fino a 400-450 Ah (48V)
 Brochure dell’armadio esterno SheltR
 Brochure dell’armadio esterno SheltR-AIR
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.