International *WORLDWIDE SITES

Flexi - 3G Access Power Solution product image

Soluzione Flexi - 3G Access Power

La soluzione Flexi – 3G Access Power di Eaton è progettata per applicazioni di telecomunicazioni di bassa-media potenza che richiedono alimentatori CC compatti efficienti e flessibili.

Si adatta perfettamente a installazioni con vincoli di spazio, grazie al ridotto spessore e alle opzioni di altezza dell’armadio batterie. La concezione innovativa del sistema riduce i costi di spedizione, migliora lo stoccaggio e la gestione e facilita l’assemblaggio on-site.

Questa soluzione utilizza il modulo raddrizzatore APR48-3G e alloggia fino a cinque stringhe da 48 V di batterie VRLA ad alta capacità. Tutti i sistemi offrono distribuzione CA e CC integrale, con combinazioni flessibili di interruttori automatici.

È inclusa la disconnessione per bassa tensione (LVD) per la protezione delle batterie. Il sistema è offerto inoltre con il controller SC200 completo, con funzioni di comunicazione estese come SNMP e TCP/IP.

Il controller SC200 fornisce compensazione della temperatura della batteria, test di scarica della batteria, monitoraggio “mid-point” e molte altre funzioni. La serie Flexi - 3G di sistemi di alimentazione è configurata per una veloce installazione e set-up. Tutte le impostazioni di sistema sono completamente regolabili nel software e memorizzate in file di configurazione trasferibili, per garantire un set-up di sistema ripetibile in un’unica fase.

Caratteristiche e vantaggi

  • La concezione innovativa del sistema riduce i costi di spedizione e facilita l’assemblaggio on-site
  • Batterie integrate con altezza di rack opzionale
  • Opzione profondità di rack ridotta (450 mm), ideale per l’installazione in spazi ristretti
  • Distribuzione DC integrale
  • Ampio intervallo di tensione in ingresso AC
  • Raddrizzatori “hot swap”
  • Densità di potenza elevata
  • Software preconfigurato
  • Concezione modulare flessibile
  • Monitoraggio e controllo remoto
  • Comunicazioni Ethernet con SNMP

Applicazioni tipiche

  • Siti di BTS e MSC wireless (CDMA/GSM/3G UMTS)
  • Nodi WiMAX
  • Commutazione ufficio locale e centrale
  • Nodi di commutazione IP
E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.