La gamma di soluzioni 3G Maxi Network Power di Eaton® per sistemi di alimentazione DC è stata progettata per applicazioni di comunicazione che necessitano di un'alimentazione DC potente, efficiente, flessibile e sicura.
Sistemi completi possono essere creati da una suite di armadi raddrizzatori, di distribuzione e batterie oppure da combinazioni di ciascuno.
Il cuore del sistema è costituito dal modulo raddrizzatore APR48-3G oppure, per una maggiore efficienza operativa, dal modulo APR48-ES “Energy Saver”.
Ogni armadio può essere dotato di una distribuzione AC e DC integrata con combinazioni flessibili di fusibili e MCB. Sono inoltre disponibili sezionatori a bassa tensione (LVD) opzionali. Gli armadi di distribuzione DC possono essere collegati in parallelo laddove è necessario spazio aggiuntivo per la distribuzione. I sistemi fino a 5000A possono essere configurati utilizzando sbarre orizzontali interne.
I Gruppi di Continuità
Informazioni correlate
|
Elenco prodotti |
Letteratura di prodotto |
Trova un rivenditore |
More Maxi-Network Power Solutions |