La gamma di soluzioni 3G Maxi Access Power di Eaton® per sistemi di alimentazione DC è stata progettata per applicazioni di comunicazione che necessitano di un'alimentazione DC compatta, efficiente, affidabile e sicura.
Le configurazioni di sistema comprendono armadi di potenza singoli che offrono fino a 20kW oppure una suite di due armadi che garantiscono fino a 40kW di potenza in uscita.
Il cuore del sistema è costituito dal modulo raddrizzatore APR48-3G oppure, per una maggiore efficienza operativa, dal modulo APR48-ES “Energy Saver”.
Ogni armadio può alloggiare tre o quattro stringhe di batterie VRLA ad alta capacità da 48V. La distribuzione AC e DC integrata è garantita da combinazioni flessibili di carico e batteria MCB e da un controller di sistema SC200 di serie.
I Gruppi di Continuità
Informazioni correlate
|
Sommario sul prodotto |
Letteratura di prodotto |
Trova un rivenditore |