International *WORLDWIDE SITES

Soluzioni DC Power per reti di metro - 24V & 48V

3G Flexi-Access Power Solutions
Soluzione Flexi - 3G Access Power
La soluzione Flexi - 3G Access Power di Eaton è studiata per applicazioni di rete di accesso wireless e fisse. Si adatta perfettamente ad ambienti con vincoli di spazio, grazie al ridotto spessore e alle opzioni di altezza del vano batterie; inoltre, l’innovativa concezione dei sistemi riduce i costi di spedizione, migliora lo stoccaggio e la gestione e consente un facile assemblaggio on-site.
Soluzioni 3G Maxi Access Power
La gamma di soluzioni 3G Maxi Access Power di Eaton® per sistemi di alimentazione DC è stata progettata per applicazioni di comunicazione che richiedono un'alimentazione DC compatta, efficiente, affidabile e sicura. Le configurazioni di sistema comprendono armadi di potenza singoli che offrono fino a 20kW oppure una suite di due armadi che garantiscono fino a 40kW di potenza in uscita.
Soluzioni Maxi Access Power...
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.