24V and 48V DC Power Rectifiers
La serie 3G di raddrizzatori di alimentazione CC Eaton è stata progettata per offrire densità di potenza ed efficienza di esercizio elevate, per ridurre significativamente le spese di capitale e i costi operativi. Questi raddrizzatori consentono un elevato livello di flessibilità del sistema di alimentazione, grazie a caratteristiche quali il montaggio orizzontale o verticale, ingressi CA universali e un alto livello di scalabilità per venire incontro alla crescita futura della rete.
Eaton EPR48-3G
(48V) i raddrizzatori Enterprise Power sono studiati specificamente per applicazioni aziendali, quali reti dati convergenti PoE e VoIP, dispositivi di utenza (CPE) e anche il più contenuto fabbisogno di alimentazione CC degli armadi stradali per telecomunicazioni.
Eaton APR24-3G
(24V) i raddrizzatori Access Power sono pensati specificamente per le reti di accesso per le telecomunicazioni a 24V e applicazioni industriali leggere, come stazioni base per cellulari, reti per trunk radio e sistemi SCADA.
Eaton APR48-3G
(48V) i raddrizzatori Access Power sono studiati specificamente per applicazioni di accesso alla rete, come stazioni base per cellulari, nodi Wi-Fi, dispositivi di utenza (CPE) e armadi stradali.
Raddrizzatore Energy Saver
Il raddrizzatore Eaton APR48-ES Energy Saver è progettato per i gestori di reti di comunicazione che cercano di tagliare i costi energetici in tutta la rete attraverso una maggiore efficienza operativa e/o di soddisfare rigorosi obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio.
Eaton CR48-3G
(48V) i raddrizzatori Core Power sono progettati specificamente per applicazioni di uscita CC di grande capacità, quali data center e core network. Ogni raddrizzatore Core fornisce fino a 5800W di uscita di potenza CC.
Altri raddrizzatori...