Soluzioni Invertitore Matrix 48V DC
La soluzione MATRIX è un sistema di alimentazione invertitore integrato, progettato per le applicazioni in cui si richiede un alto livello di affidabilità dell’alimentazione a corrente alternata. La concezione modulare di MATRIX assicura la massima flessibilità nella configurazione di soluzioni in base alle esigenze del cliente. I moduli comprendono invertitori, interruttori statici, controller, moduli di interfaccia e moduli di bypass di manutenzione. Grazie alla versatile “costruzione a blocchi” e alla configurazione ridondante N+1, MATRIX assicura alimentazione AC affidabile per le telecomunicazioni e l'industria. Il commutatore di trasferimento statico di MATRIX fornisce un trasferimento automatico e istantaneo dei carichi tra l’alimentazione di rete e l’alimentazione dell’invertitore, e ritorno, assicurando la continuità dell’alimentazione AC ai componenti elettronici sensibili.
La soluzione MATRIX si avvale di un controllo attraverso microprocessori digitali. Il controller di monitoraggio fornisce lo stato di sistema in tempo reale, attraverso display LCD/LED completi, e permette l’impostazione dei programmi tramite il display.
Attraverso l’installazione del modulo interfaccia di comunicazione MATRIX, è possibile controllare e monitorare il sistema a distanza.
Caratteristiche e vantaggi
- Elevata densità di potenza, con riduzione dell'ingombro
- La connessione a caldo permette l’aggiunta e la rimozione di moduli senza interruzione dell’alimentazione AC.
- Il design modulare versatile permette una varietà di configurazioni per diverse esigenze di alimentazione.
- Capacità fino a 18 kVA con ridondanza N+1, se configurato senza commutatore di trasferimento statico
- Opzioni di uscita 120 V AC o 230 V AC monofase
- Il meccanismo dinamico “all master” elimina il punto di guasto unico (single-point failure), ottimizzando l’affidabilità.
- Elevata efficienza, >89%
- Il display LCD / LED completo fornisce lo stato del sistema, e il pannello user-friendly semplifica l’impostazione dei programmi
- Opzione switch di manutenzione bypass con distribuzione AC integrata
- Comunicazione USB/RS232/RS485 per la gestione locale o a distanza