International *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS12 Series)

Soluzioni 3G Access DC Power – Serie APS12 – 24 V e 48 V

Sistemi di alimentazione DC sicuri a 48 V per telecomunicazioni, fino a 21,6 kW

Le soluzioni Eaton 3G Access Power sono ideali per applicazioni di telecomunicazioni di bassa-media potenza che richiedono alimentatori DC compatti efficienti e flessibili .

Questo sistema montabile su rack da 19” utilizza moduli raddrizzatori Eaton 3G Access Power da 48 V con uscita fino a 450A.

I sistemi comprendono inoltre un pannello di distribuzione DC integrale e la versatile serie SC200 di controller di sistema con opzioni di comunicazione Ethernet, cellulare GSM (inclusi SMS), modem standard e TCP/IP.

Caratteristiche e vantaggi

  • Compatto 9U, sub-rack da 19”
  • Fino a 12 moduli raddrizzatori
  • Software preconfigurato
  • Alta densità di potenza (450A/9U)
  • Doppio ingresso CA
  • Rapida espansione in linea dei raddrizzatori (hot-swap)
  • Elevata efficienza e fattore di potenza unitario
  • Opzioni prioritarie e non prioritarie per distribuzioni DC
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.