Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Efficienza - Raddrizzatore a risparmio di energia

  • Efficienza di risparmio energetico superiore al 96% risparmia almeno il 50% in dispersione nella conversione DC rispetto ad altri raddrizzatori di dimensioni comparabili disponibili nel mercato (con un input nominale di 240Vac)
     
  • Minor dispersione di calore che è associata al raddrizzatore ad alto risparmio energetico, è potenzialmente in grado di risparmiare ulteriori OPEX attraverso la minore necessità di gestione del calore
     
  • Efficienza di energia di picco assicurata grazie sia all'alta curva di efficienza su un’ampia gamma di carichi in condizioni tipiche di operatività che con il LBRS (shutdown su raddrizzatore ripartito per carichi) di Eaton che accende e spegne i raddrizzatori per mantenere in un range ottimale i carichi di ciascun raddrizzatore.
     
  • Significativo risparmio di emissione di CO2 e OPEX risultanti da un ridotto spreco energetico
Efficiency Curve - Energy Saver Rectifier           Logo Smarter Energy

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.