International *WORLDWIDE SITES

DCTools product image

DCTools

Software di configurazione DC

DCTools è il software di configurazione DC per i tecnici esterni che si occupano dell’installazione e della manutenzione dei sistemi di alimentazione DC. Questo software di configurazione esclusivo è scaricabile gratuitamente dal sito Eaton per semplificare l’installazione dei sistemi di alimentazione DC Eaton.

L’uso di DCTools offre un importante vantaggio al personale esterno durante le operazioni di installazione, ricerca guasti e supporto di qualsiasi prodotto DC di Eaton, incluse le soluzioni di alimentazione di accesso, rete e di grandi dimensioni; i sistemi di gestione delle batterie CellSure; e i sistemi di monitoraggio e controllo ausiliari SiteSure

Per maggiore flessibilità, DCTools può essere collegato a un sistemi di alimentazione DC in tre modalità: direttamente attraverso una connessione seriale RS232; attraverso un modem su linea telefonica tradizionale, o attraverso una LAN/WAN con cavo Ethernet.

Caratteristiche e vantaggi

  • Software di configurazione per sistemi di alimentazione DC
  • Compatibile con la piattaforma Windows
  • Display grafico semplice da usare
  • Funziona con tutti i modelli di sistemi di alimentazione DC Eaton
  • Funziona con CellSure e SiteSure
  • Connessione locale (seriale RS232) o remota (modem o Ethernet)
  • Scaricabile gratuitamente da internet

 Download DCTools

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.