International *WORLDWIDE SITES

Maxi Network product image

Eaton MaxiNetwork

La serie Eaton MaxiNetwork di sistemi di alimentazione DC integrati utilizza i moduli raddrizzatori NPR Eaton e può ospitare stringhe di batterie VRLA interne o esterne, a seconda dell’autonomia richiesta.

È disponibile una gamma di opzioni di distribuzione, comprendenti fusibili NH (DIN) o interruttori scatolati (MCCB).

Tutti i sistemi utilizzano i moduli di supervisione serie SM60/SM65.

Sono inoltre disponibili opzioni di disconnessione per bassa tensione (LVD).

La serie MaxiNetwork di sistemi di alimentazione è configurata per una veloce installazione e set-up. Tutte le impostazioni di sistema sono completamente adattabili nel software e memorizzate in file di configurazione trasferibili, per garantire un set-up di sistema ripetibile in un’unica fase.

Caratteristiche e vantaggi

  • Dimensioni di sistema fino a 378kW
  • Tipicamente 72kw (1500A) in un unico armadio raddrizzatore
  • Connettività di sistema parallela (master/slave)
  • Armadi di distribuzione primaria con portata fino a 4000Amps
  • Armadi batterie a protezione integrale e disconnessione per bassa tensione (LVD)
  • Armadi di distribuzione secondaria per stretta prossimità all’utenza finale
  • Raddrizzatori sostituibili a caldo
  • Densità di potenza elevata
  • Software preconfigurato
  • Concezione modulare flessibile

Applicazioni tipiche

  • Siti di commutazione principali MSC e RNC wireless (CDMA/GSM/3G UMTS)
  • Terminali di trasmissione
  • Nodi di commutazione principali
E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.